- 제품
- E35350
온도 센서용 보호관
E35350
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX500 V4A
온도 센서용 보호관
E35350
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX500 V4A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
정격압력 [bar] | 16 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 482 |
---|
기계적 데이터
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
---|---|
센서 접속 | Ø 10 mm |
프로세스 커넥션 | 1/2" NPT |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|