- 제품
- 액세서리
- 기구 보호
- 보호 커버가 있는 마운팅 세트
- E21124
보호용 커버
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
보호용 커버
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
- 충격으로부터 센서 효과적으로 보호
- 클램프 장착용 전체 장착 세트
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 단독 스탠딩 장착용
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E21084 제품 비교: E21124 / E21084 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
디자인 | 클램프 마운팅, 보호커버와 함께 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 357 |
---|---|
마운팅 타입 | 평면; (M10) |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 압착 실린더: 스텐레스 (1.4408) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|