- 제품
- E11296
플러그를 보유한 접속 케이블
E11296
ASTGH030VAS0001A03
플러그를 보유한 접속 케이블
E11296
ASTGH030VAS0001A03
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: EVC076 제품 비교: E11296 / EVC076 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 41,5 |
---|---|
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 1 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
---|