- 제품
- E10920
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] | 2 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -15...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
포트 스플리터 박스 수 | 4 |
---|---|
커넥터 타입 | M8 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 슬롯
커넥터: 4 x M8; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
전기적 연결 - 연결부
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
---|