- 제품
- E10533
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
크기 [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
재질 | TPU |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 7,5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
---|