- 제품
- AC5001
AS-Interface 모듈용 하단부
AC5001
ASI-MODUL-UNTERTEIL PG
AS-Interface 모듈용 하단부
AC5001
ASI-MODUL-UNTERTEIL PG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: AC5101 제품 비교: AC5001 / AC5101 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
접촉 부하 | < 4 A |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
기계적 데이터
마운팅 타입 | 하중선로와 뒷판 조립 |
---|---|
크기 [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
재질 | PBT |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
스크류 터미널: ...2,5 mm² |