대체 아티클: AC2258
– 제품 비교: AC2803 / AC2258
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
전기적 데이터 | |||||
---|---|---|---|---|---|
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
전류소모 [mA] | < 280 | ||||
최대 전류 부하 합계 [A] | 6 | ||||
입력 / 출력 | |||||
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 릴레이 출력 수: 4 | ||||
입력 | |||||
디지털 입력 수 | 4 | ||||
디지털 입력의 입력 회로 | PNP | ||||
입력의 센서 공급 | AS-i | ||||
전압 공급 [V] | 18...30 | ||||
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 200 | ||||
입력 전류 높음 [mA] | > 3 | ||||
입력 전류 낮음 [mA] | < 1,5 | ||||
최소 스위칭 레벨 높은 신호 [V] | 10 | ||||
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes | ||||
출력 | |||||
전기적 디자인 | AS-i | ||||
전압 레인지 DC [V] | 24 | ||||
전압 레인지 AC [V] | 240 | ||||
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 2500 | ||||
릴레이 출력 수 | 4 | ||||
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...50 | ||||
보호등급 | IP 20 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
AS-i 특성값 | |||||
AS-i-프로필 | S-7.0 | ||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | ||||
AS-i ID 코드 [hex] | 0 | ||||
AS-i-증명서 | 11601 | ||||
기계적 데이터 | |||||
마운팅 타입 | 하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능 | ||||
크기 [mm] | 45 x 135 x 51,5 | ||||
재질 | PA; PVC | ||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
액세서리 | |||||
액세서리 (옵션) |
|
||||
비고 | |||||
비고 |
|
||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 | |||||
연결부 | COMBICON: | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — AC2803-00 — 17.01.2005 —
![]() |