- 제품
- AC2717
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 80 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 4 |
---|
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
디지털 출력 수 | 4 |
회로 | PNP |
전압 레인지 DC [V] | 10...30; (PELV 준수) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 1000 |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i-프로필 | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O 구성 [hex] | 8 |
AS-i ID 코드 [hex] | 0 |
AS-i-증명서 | 01601 |
기계적 데이터
마운팅 타입 | 하중선로와 뒷판 조립; 모듈 일렬 정렬가능 |
---|---|
재질 | PA; PVC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 스크류 터미널: |
---|