컨트롤러용 소프트웨어
- 컨트롤러 어플리케이션 생성을 위한 비용 절감 add-in 기능
- 전체 ifm 컨트롤러 제품군을 위한 표준화된 소프트웨어
- 직관적이고 사용자에게 친숙한 핸들링
모바일 컨트롤러용 소프트웨어: 표준화, 효율성, 직관성
ifm은 IEC 61131-3을 준수하는 프로그래밍 도구를 기반으로, 특수이동차량의 컨트롤 시스템 개발을 위한 통합 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 엔지니어링 소프트웨어는 프로그래밍과 파라메터 세팅으로 부터 그래픽 시각화에 이르기까지 빠른 프로젝트 구현 및 관리를 가능하게 합니다.
핵심 기능 중 하나는 실행 중인 시스템 에 실시간으로 접속할 수 있는 능력입니다. 이를 통해 복잡한 툴체인이 필요 없이 생성한 프로그램을 실제 타깃 시스템에서 직접 개발하고 디버깅할 수 있습니다.
디바이스와의 연결은 표준화된 직렬 인터페이스, 이더넷 또는 CAN PC 인터페이스를 통해 이루어집니다. 소프트웨어가 지원하는 기능:
- 모든 관련 통신 파라메터 설정
- IEC 61131-3에 따른 디바이스 프로그래밍
- 제공되는 프로세스 데이터의 진단 및 시각화
ecomatmobile 제품군 전체에 걸쳐 표준화된 소프트웨어를 통하여 서로 다른 컨트롤러 플랫폼에서 일관된 엔지니어링이 가능합니다. 이는 교육 및 숙련에 필요한 시간을 줄이고, 프로젝트의 재사용성을 향상시킵니다.
주요 장점을 한눈에:
- 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 손쉽게 조작
- 경제적인 확장성으로 모바일 컨트롤 어플리케이션 개발
- ifm의 모든 모바일 컨트롤러 및 HMI에서 사용 가능 – 최대의 유연성 확보
소프트웨어 솔루션에 이상적인 기반을 제공하는 컨트롤러가 무엇인지 알기를 원하십니까?
ifm 개요 페이지에서 적합한 컨트롤 구성요소에 대한 기술 세부정보 및 특수이동차량용 어플리케이션 사례와 함께 포괄적인 정보를 확인하실 수 있습니다.