風力発電によるエネルギー転換の実現
風力エネルギーは、再生可能エネルギーによる発電において重要な役割を果たしています。風力発電機は、浮体式・着床式の洋上に設置されるものと陸上に設置されるものがあり、世界中のあらゆる気候帯で運用されています。また、海水や気温の変動など荒天の影響を受けることが多くあります。
風力発電事業者にとって、運用効率の向上は非常に重要であり、発電設備は修理や部品交換が容易ではないため、莫大な稼働コストがかかります。ifmは、専門用途に特化したポジションセンサ・プロセスセンサ・状態監視システムの製品を幅広く提供しています。高周波誘導式のセンサは、耐EMC性に優れ使用温度範囲が広く、セーフティ対応スピードモニタと併用して発電機の速度監視などを行うことができます。圧力センサ・レベルセンサ・温度センサを使い、高い信頼性で油圧パワーユニットと集中潤滑装置に油を供給できます。油中水分センサとパーティクルモニタは、作動油や潤滑油の品質を監視します。保守点検作業時における意図しないローター回転を防止するため、専用のセンサでローターのロック状態を監視します。