センサとのデジタル通信

- プロセス値を正確に伝送
- 測定範囲全体でばらつきがなく高い分解能を実現
- 分散型IO-Linkマスタと省配線接続
- シームレスなデジタル通信でデータを記録・保存
- センサデータを産業用IoTに活用
moneo:IIoTツール
- パラメータ設定
- 状態監視
- OT・IT間通信
IO-Linkコンバータ

IO-LinkコンバータEIO104に接続し、プロセス値のデジタル信号を4~20 mAの2点のアナログ信号に簡単に変換できます。つまり、IO-Linkセンサを既存のシステムや制御構造に簡単に接続できます。
制御装置による出力

- アナログ出力:4~20 mA
- パルス
- 診断
(流体の検出/流れの方向) - 積算流量(トータライザ)スイッチング出力
- 外部からの積算リセット用の入力