エンシュウ株式会社がIO-Linkで実現した省工数化
事例動画
静岡県浜松市に本社を構えるエンシュウ株式会社様は、マシニングセンタやレーザ加工機、各種専用機の製造・販売に加え、部品加工や自動化システムの提案まで手がける、総合力の高い工作機械メーカーです。同社では、製造現場の効率化と品質向上を目指し、いち早くコネクタ化を導入。さらに、IoT化の取り組みの一環として、ifmのIO-Link対応センサを採用しました。その結果、センサやバルブの配線工数を50%以上削減し、誤配線や設定ミスの防止、機器交換時の自動復旧など、現場作業の効率化と標準化を実現しています。IO-Linkによるデータの可視化や設定の一元管理は、作業時間の短縮だけでなく、将来的な拡張性や予防保全への活用にもつながっています。
これからも、ifmは、製造現場のスマート化と生産性向上に貢献します。