食品産業で選ばれるifmの温度センサ
事例動画
10年以上にわたり、ifmの圧力センサ・流量センサ・レベルセンサを採用し、現在もパートナーシップを継続しています。これらのセンサは、生乳の仕入れから梱包までの全工程で重要な役割を担い、品質向上と効率化を実現しています。
この成功した連携により、ifmは高精度なデータ測定と温度制御の食品産業向けソリューションを提供する、信頼できるパートナーとして認定されています。長年Kromelのコミットメントを支えてきた 温度センサ の導入実績により、ifmの製品は主要な製造業で信頼される産業標準となっています。