ifmのセンサが支える自動搬送モバイルロボットの信頼性と精度
事例動画
ifmのセンサは、Exotecのロボット倉庫ソリューションのシームレスな運用の鍵となっています。Exotecの3Dモバイルロボットは、ifmのセンサに誘導されオペレータの指示に従い安全に作動します。
ロボットは、ifmのセンサにより常に自己位置を把握し、コントローラにより重要な判断を行い、すべてがスムーズで安全に稼働します。Exotecの自動倉庫システムは、ifm製品の堅牢性と高い信頼性に支えられ、24時間365日稼働し続けることができます。性能・耐久性・コスト効果を兼ね備えたifmの製品は、Exotecの物流処理速度と全体効率の向上に貢献しています。