インダストリー4.0を実現するデジタル通信環境

- 機械の状態に関する各指標をPLCやITシステム機器に伝送
- IO-Linkによる分散制御・リモートからのパラメータ設定が簡単
- IO-Linkマスタの分散設置で省配線
- センサデータを制御・IT機器間でIIoT通信(MQTT、Rest API)
IO-Linkコンバータ

IO-LinkコンバータEIO104に接続し、プロセス値のデジタル信号を4~20mAの2点の設定可能なアナログ信号に簡単に変換できます。アナログ入力カード専用の既存の制御装置に簡単に接続できます。
ワイヤレス状態監視

- Bluetooth Mesh通信によりセットアップコストを低減
- 既存システムへの後付けが簡単で連続データを伝送