配管肉厚測定機能内蔵のクランプオン式超音波センサ
工程を止めずに流量測定
流量センサSUCは、鋼管・ステンレス管・PVC管に簡単に取り付けて、配管内の液体流量を測定できます。
超音波式で、切断などの配管工事が不要なため、工程を止めずに設置できます。配管肉厚の測定機能を内蔵し、肉厚の測定・設定に伴う誤差要因を低減して、短時間で測定を開始できます。これにより、設置直後から安定した測定結果が得られます。
迅速で簡単な取付け
取付けは非常に簡単で、センサを配管上に置き、反対側から固定金具をスライドさせて、ねじを締めるだけです。標準M12コネクタにより接続ミスを防ぎ、データネットワークへ迅速に組み込めます。
さらに、SUCは立上げ作業を支援します。設定ウィザードに従って設定し、短時間で使用を開始できます。
後付けやサービス作業に最適
SUCは、素早く簡単に取り付けられ、既設設備にも柔軟に後付けできます。サービス作業やスポット測定など、一時的な用途にも迅速かつ簡単に対応できます。また、純水や衛生管理が重視されるアプリケーションにも適します。