• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 幅広い用途に使えるY型分岐ケーブル

幅広い用途に使えるY型分岐ケーブル

ケーブルトレー内に結束されたオレンジと紫の分岐ケーブル配線

あらゆるアプリケーションに対応

Y型分岐ケーブルを使用することで、2台のセンサを1つの入力ポートに接続できます。工作機械、食品・飲料産業、建機・特装車など、さまざまな用途で、2台のセンサを1つのポートにまとめて入力できます。これにより、必要な入力点数を削減し、装置の省スペース化につながります。

高い耐衝撃・耐振動性に加えIP65/ IP67/ IP68/ IP69の保護構造を備えており、過酷な環境での配線にも適した設計です。実績が豊富なecolink技術により、確実な接続・配線ミス防止・工具不要の簡単作業を実現します。

多彩な配線が可能

Y型分岐ケーブルは、用途に応じた柔軟な配線を可能にするため、異なる配線仕様・タイプのバリエーションを取り揃えています。

  1. 2つのデジタル/アナログセンサを1点に接続
  2. 2つのデジタルセンサを1点に接続
  3. 1対1の並列接続など
  4. 2つのM8接続デジタルセンサをM12ポート1点に接続

製品