SU Puresonic超音波センサ
常時簡単にプロセス品質を確保
超音波流量センサSU Puresonicは、導電性・非導電性の液体媒体の流量を高精度で測定します。水・グリコール混合液・クーラント・油を高い信頼性で検出します。
凹凸のない丈夫な測定管
SU Puresonicの測定管はステンレス製で、測定素子・シール・可動部品がついていません。そのため、設計由来の圧力損失が起こらず、損傷・漏れ・詰まりの心配がありません。
状態監視が簡単
SU Puresonicは、IO-Linkとセンサ状態が見えるLEDを搭載し、プロセス品質の常時監視に必要な機能を備えています。そのため、ITレベルと現場レベルの両方で信号の状態がすぐに分かります。センサの信号強度の低下により、不純物の増加や配管内の付着物の堆積を把握できます。