ハイジェニックアプリケーション向けPI圧力センサ
IO-Linkと32ビットによる高い分解能
長年にわたりifmのPIシリーズ圧力センサは、食品・飲料産業でその価値を証明してきました。しかし成功しているものでも改良できます。IO-Linkと32ビットを実装することにより、測定範囲の分解能が20,000刻みに増加しました。これは、上部圧力のある液面レベルの測定の場合には特に、大きなメリットです。実際の圧力検出は測定範囲のわずかな部分で行われるためです。メンテナンスと試運転用の興味深い機能はシミュレーション機能で、センサが測定信号やエラー状態をコントローラに伝送できます。センサは150 °Cの媒体温度に継続的に耐えることができます。これは測定され、さらにIO-Link経由で伝送されます(精度2.5 K)。