• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-iおよびIO-Link向け:ハイジェニックエリア向けのパッシブ電力分配器

AS-iおよびIO-Link向け:ハイジェニックエリア向けのパッシブ電力分配器

  • 堅牢なフィールドモジュールで、最高8台のIO-LinkマスタまたはAS-i接続機器に給電
  • 外装材料は食品生産向けのハイジェニック要件に適合
  • 標準M12電源ケーブル(Aコード)で電圧供給
  • 各ポートの過電流検知

2つのオプション

パッシブ電力分配器は、AS-iネットワークまたはIO-Link構造で使用できます。そのため、特に両方の技術が使用されている場合に、在庫量を最小化できます。最高8台の、インテリジェントAS-iセンサまたはアクチュエータ、あるいはIO-Linkマスタを、標準M12ソケットで接続できます。

過酷なアプリケーション向けの堅牢な仕様

特殊な外装材料と高い浸入保護により、たとえば食品産業など、頻繁で徹底的な洗浄プロセスのあるエリアで使用できます。モジュールはポートごとの過電流を赤色LEDで知らせます。そのため、誤動作や、インフラストラクチャ、アクチュエータ、さらにはプラントの損傷までを防ぐことができます。

利点とユーザーメリット

AS-iまたはIO-Linkの電力分配器

これらの電力分配器は、使用材質と画期的な外装設計により、ハイジェニックエリアで使用できます。4方向または8方向電力分配器は、バルブヘッドやクオータターンセンサ、モータコントロールなどのAS-i接続機器8台までへの給電、またはIO-Linkマスタへの給電に使用できます。チャンネルあたりに許容される4.4 Aを超える過電流が検知された場合は、対応するM12接続で赤色に点滅するLEDで通知されます。