• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. プラスチック製フロントレンズOGD:さらに安全な距離測定

プラスチック製フロントレンズOGD:さらに安全な距離測定

  • 飛散防止プラスチック製フロントレンズで、プロセスの高い信頼性
  • 2 in 1:距離値と反射率を同時出力
  • 反射率に基づく物体の特定と分類

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • 測定値は2色のディスプレイに表示され、IO-Linkで送信

プラスチック製レンズのOGD Reflectivity による制御
OGD Reflectivityは距離情報を提供するほかに、反射率値用のスイッチング出力を備えています。これによりプロセス制御の信頼性が向上します。たとえば、急速冷凍された製品にトッピングが追加されているかどうかを検出するだけではなく、正しいトッピングが使用されているかどうかも反射率に基づいて判断します。さらに、OGD Reflectivityはプラスチック製フロントレンズを備え、特に食品アプリケーションでガラス破片の混入を排除します。これにより信頼性の高いプロセス制御だけではなく、高いレベルのプロセスの安全性も保証されます。センサのすべてのパラメータは、3つの押しボタンで通常通り設定でき、2色ディスプレイにはっきり表示されます。パラメータの設定と読取りは、IO-Linkからもできます。

アクセサリ