• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. クランプおよびハイジェニックパイプ取付けアダプタ用導電率センサ

クランプおよびハイジェニックパイプ取付けアダプタ用導電率センサ

  • 頑丈なチップが破損を防止
  • 時間を基にした洗浄プロセスに関連する不正確さを軽減
  • 柔軟なプロセス調整でシステム効率を向上

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • 新しいレシピと媒体に簡単に適応
  • 測定値の損失のないデジタル伝送

アプリケーション
センサは食品産業における洗浄プロセス(CIP)に使用されます。洗浄剤の濃度を検出し、すすぎ水の残留物をチェックして、製品の検証に使用されます。

可能性
プロセス中の正確で迅速、かつ信頼性の高い測定は、プラントの可用性向上と洗浄サイクルの最適化に役立ちます。洗浄剤の量を削減し、すすぎサイクル中のエネルギー消費と水の消費量を低減することで、大幅なコスト削減を実現できます。さらに、機械のアップタイムも向上します。

安定性
頑丈なチップ設計により、センサにかかるストレスが増加しても安定性を保証します。

LDLの特長一覧:

試運転時間を大幅に短縮

  • 追加の増幅器は不要
  • M12コネクタを使用するシンプルな配線

頑丈で小型形状

  • 完全溶接のステンレス外装で水の浸入を予防
  • 頑丈な材料で製造されたチップが、高負荷時にも破損を予防

魅力的なオファー

  • 高可用性と迅速な納品期間
  • 柔軟なアダプターコンセプトにより、在庫を削減/簡素化

アクセサリー