• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. 建機・特装車用システム
  3. モバイル使用向けの3DカメラシステムO3M用I/Oモジュール

モバイル使用向けの3DカメラシステムO3M用I/Oモジュール

  • バイナリおよびアナログ入出力を追加することで、カメラシステムを拡張
  • モバイルマシンをバスシステムなしで簡単に改良
  • ifm Vision Assistantによる使いやすいパラメータ設定
  • CANジャンパケーブルおよびすべての必要なアダプタケーブルが付属

追加の入出力の拡張が容易
O3M 3Dカメラシステムは、デフォルトでモバイルマシンへの統合用にCAN接続が付属しています。モバイルマシンではこのバスがインストールされていることが多いです。 CANバスのないマシンでは、同梱の接続ケーブルで、新しいI/Oモジュールを直接3Dカメラに接続できます。 このモジュールは、アナログ入出力を追加してシステムを拡張し、アナログ入出力はバスシステムのないコントローラに接続できます。

直感的なパラメータ設定とプログラミング
I/Oモジュールはプログラミング済みですぐに使用できます。 簡単なパラメータ設定または複雑なロジックプログラミングにより、「Vision Assistant」ソフトウェアの使いやすいグラフィック機能ブロックダイアグラムを使用して、モジュールを個別アプリケーションに適応させることができます。

特徴とメリット

O3M 3Dカメラシステムの入出力
3DシステムO3Mはデフォルトでは1つのCAN接続と1つのEthernet接続のみを備えていますが、I/Oモジュールによってバイナリおよびアナログの入出力を追加して拡張できます。 合計で、I/Oモジュールは2つのアナログ入力(0~32000 mV)、10個のバイナリ入力、1つのPWM出力、および11個のバイナリ出力を提供します。これはすべてプログラミング済みです。 CANバスにより、I/Oモジュールを3Dシステムに接続できます。 アッセンブリ済みのジャンパケーブルと入出力用の接続ケーブルは、モジュールに付属しています。

パラメータ設定とロジックの作成
3Dシステムのパラメータ設定とロジックの作成は、ifm Vision Assistantから実行します。 I/Oモジュールにはプログラミングは一切不要です。 Vision Assistantでは、ロジックは機能ブロックダイアグラムのようにグラフィカルに提示されます。 シンプルなAND/OR機能で構成することもできますが、メモリオプション付きの算術演算を含めることもできます。

簡単な改良
I/Oモジュールは、CANバスを備えていない既存のモバイルマシンや産業用プラントの3Dシステムを改良するのに最適です。 モジュールの入出力を既存のシステムに接続するだけで、たとえば音響または光信号発生器とアクチュエータを制御できます。 産業用プラントでは、既存のPLCへの接続はI/Oモジュールのバイナリ出力で実現できます。 これにより、3Dカメラシステムの統合が大幅に簡単になります。

製品