• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. LコードM12電源ケーブル

LコードM12電源ケーブル

  • 2.5 mm2の断面積で、最大16 Aの電流に対応
  • EN 61076準拠のLコードM12 ケーブル
  • Performance LineのIO-Linkマスタに接続
  • ハロゲンフリーのケーブル材質
  • ファクトリーオートメーションや工作機械などの一般的な産業アプリケーション向け

低い電圧降下で大電流を伝送
過酷なアプリケーションにおいて、新しいifm Performance LineのIO-Linkマスタに、より高い電源レベルを供給するために使用します。 LコードのM12電源コネクターは、市場での実績をますます積み重ねており、これらのモジュールに電源を供給するのに最適なソリューションです。 ifmはこの用途に完璧に適応する接続ケーブルとジャンパーを提供します。 2.5 mm2の断面積で、最大16 Aの電流を確実に伝送しながら、電圧降下はわずかであるため動作範囲に好影響をもたらします。

ファクトリーオートメーションおよび工作機械向け
外装材質とハロゲンフリーのケーブル材質により、これらのケーブルは工作機械やあらゆる標準ファクトリーオートメーションアプリケーションに最適です。