• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 新しいCIP終了管理 導電率センサ LDL200

新しいCIP終了管理 導電率センサ LDL200

  • 時間管理による洗浄プロセスの不正確さを軽減
  • 柔軟な測定ポイントでプロセスの性能向上
  • コンパクトで高品質なセンサ設計により、故障や計画外のダウンタイムを回避
  • 設備と試運転プロセスを簡素化
  • 測定値を損失なく信号伝送

アプリケーション
このセンサは食品産業の洗浄プロセス(CIP)で使用されます。 洗浄剤の濃度を検出して、すすぎ水の残留物をチェックし、製品検証を行います。

稼働率
プロセス中の正確で迅速、かつ信頼性の高い測定がプラントの稼働率向上と洗浄サイクルの最適化に役立ちます。
洗浄剤の量を削減し、すすぎ中のエネルギ消費量や水の消費を抑え、結果的に大幅なコスト削減を実現します。

ifmを使用するメリット
既存アプリケーションに簡単に組込み – ご興味をお持ちいただけましたか?

LDLの特長一覧:

試運転時間を大幅に短縮

  • 追加の増幅器は不要
  • M12コネクタでシンプルに配線

頑丈でコンパクトな形状

  • 完全溶接のステンレス外装で水の浸入を予防

魅力的なオファー

  • 高い稼働率
  • 柔軟なアダプタコンセプトにより、在庫を削減/簡素化

LDL200を選ぶ理由

稼働率 品質 性能 食品産業向け
製品一覧
短納期。
無料の工場証明書
(ダウンロード)
堅牢で小型設計のため
温度および振動に
耐性
IO-Link使用により
全測定範囲にわたって
高い分解能
CIPなど、すべてのプロセス
向けセンサを提供

 

食品産業における一般的な洗浄プロセス

アプリケーション
流れの入口と出口にセンサを1つ置くだけで、以下を測定できます。

  • すすぎ水内の洗浄液の濃度
  • すすぎ水の汚れ
  • 洗浄プロセス中の戻りパイプ内の残留製品

一般的な洗浄プロセス

アプリケーション
流れの入口と出口にセンサーを1つ置くだけで、プロセス水、苛性溶液、酸性溶液による洗浄プロセスの、様々な段階を検証できます。

メリット

  • 導電率センサを使用することで、必要な水と薬品の量を削減できます。 オンデマンドの洗浄とすすぎでオンデマンドの洗浄とすすぎです
  • 洗浄プロセスの品質が再現可能になります

IO-Linkによる付加価値

損失のない信号伝送
導電率と温度の値をデジタル伝送
プラグアンドプレイ
自動パラメータを使用して簡単に実装
プロセスの透明性
内部ヒストリメモリ機能