• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 高レベルコード化RFIDセンサ

高レベルコード化RFIDセンサ

固有コード化アクチュエータは、ドアの“トリック”等を防止 - 最大32個のセンサを直列接続可能

  • 固有コード化アクチュエータで改変を防止
  • センサを最大32台直列接続しても安全度を維持
  • LED点滅で検出範囲を監視
  • センサを必要に応じて頻繁にプログラムして簡単にセットアップ可能
  • ドイツ電気・電子工業連盟(ZVEI)のCB24Iインターフェースに適合

予防保全
センサは、アクチュエータがゆっくり検出範囲から離れる場合、LED表示を使用してセンサのスイッチOFF動作を直接表示できます。 これは、例えばドアとアクチュエータが理想的に互いに対を成すことができ、より高い機械の稼働時間が達成することになります。 センサはISO13849-1とIEC62061の要求に適合します。 32台のセンサを直列に接続しても安全レベルをそのまま維持します。

ドア開閉を非接触で監視
非接触RFIDセンサは優れた信頼性でドアの開閉を監視し、磨耗がありません。

高い安全性
センサはサブシステムとしてISO13849-1のPLeまたはIEC62061のSILCL3までの安全性能を達成しています。 センサの安全区分については、ifmホームページのVDMA66413ライブラリよりSISTEMA等のダウンロードが利用可能です。

予防保全
センサはアクチュエータがセンサに十分に接近していない場合、LED表示を使用して現場にセンサの不安定状態を直接表示することができます。