• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 強固な取付けを備えたCスロットシリンダセンサ

強固な取付けを備えたCスロットシリンダセンサ

長寿命の電子GMRセルを使用し、簡単に取付けが可能なセンサ

  • Cスロットへ取付けが簡単
  • 引っ張り強度を高めるための外装エンド部での頑丈な固定
  • 幅広いアプリケーションに対応した接続およびスイッチング出力
  • 長寿命のGMR素子測定セル
  • PNP/NPNに対応可能な2線式

Cスロットに埋め込み取付け
シリンダセンサは、SMCなどの一般的なCスロットに使用できます。 高さはわずか5mmなので面位置の取付けが可能です。 特にシリンダメーカではスロットの取付けと2線式の接続が要求されます。

長寿命
センサは接触なしで機能しますので磨耗しません。 センサの寿命は一般的なリードスイッチよりも非常に長いです。 センサはGMR(Giant Magnet Resistive)セルにより、シリンダのアルミニウム外装を通してピストン上のマグネットを検出します。 これにより、高価な修理費用とダウンタイムを節約できます。