IO-Linkマスタ用PLC接続ガイド
ifm IO-LinkマスタをPLCに簡単に接続するための説明資料
以下コンテンツをフリーダウンロード
- サンプルプログラムとプログラムブロック(ステップ7, TIA, RSLogix)
- プロセスデータの読み書き
- PROFINET, Ethernet, EtherCATへの接続
- PLCセットアップ用デバイス記述ファイル(GSDML, ESI, EDS)
- 取扱説明書
さまざまなフィールドバスインタフェースを使用して、ifm IO-Linkマスタを現在の制御システムに接続することで、時間を節約できます
接続実績のあるPLC
EtherNet/IP™
- オムロン製 NJシリーズ, CJシリーズ*1
- キーエンス製 KVシリーズ*1
- ファナック製 0i-MODEL F
- ジェイテクト製 TOYOPUC
- 三菱電機製 Rシリーズ
EtherCAT®
- ジェイテクト製 TOYOPUC Plusシリーズ
PROFIBUS
- 富士電機製 MICREX-SXシリーズ
Modbus/TCP
- 三菱電機製 FX5シリーズ
*ifm IO-Linkマスタ用PLC接続ガイドがあります 「EtherNet/IP | AL112x | AL122x | AL132x | AL1920」
こちらにない場合はお問い合わせください。
※ダウンロードするには先にログインまたは新規登録が必要です。ログイン/新規登録はこちら。
PROFINET プログラム例
Ethernet プログラム例
EtherCAT プログラム例