You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

物流業界における搬送物の寸法管理を容易にするメジャーリングライトカーテン

  • 複雑なプログラミングなしで、物流業界における搬送物のシンプルな寸法管理
  • 高分解能で精度の高い寸法検出

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • IO-Link通信により制御機能を統合
  • 定義された光軸の遮光値の組合せで荷物の寸法・荷物間の距離を測定・検出

最適化されたロジスティクスプロセス向け

物流業界における荷物の監視アプリケーションに最適 なメジャーリングライトカーテンは、通過する荷物が遮光した光軸の本 数と位置から寸法検出・荷物の正誤・位置を判定し安全な搬送作業を実 現します。光軸は10ミリ間隔でパレット・荷物・箱の高さや幅が正確 に検出できます。

IO-Linkによる高精度な監視

IO-Link通信によるマルチビームシステムを使い、遮光した光軸の5つの 定義された値から荷物の高さ・位置や1つまたは複数の物体形状を導き 出します。さらに、稼働時間を診断してデジタル情報として伝送し、状 態に応じたメンテナンスを実施することができます。

製品

アクセサリ