You probably do not come from: Japan.  If necessary, change to: United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 過酷な環境向けの堅牢なフルメタル超音波センサ

過酷な環境向けの堅牢なフルメタル超音波センサ

  • 環境条件に関わらず、非接触の常時レベル測定と物体検出
  • 激性のある媒体への耐性
  • 最大2500 mmの長い検出距離
  • デジタルまたはアナログ測定値出力

IO-Linkによるパフォーマンス向上

  • IO-Link経由で簡単なパラメータ設定、測定値伝送、診断情報

あらゆるアプリケーションのレベル監視用

タンクやサイロ、液体でもバルク材、または個別の物体でも、超音波を使用する汎用レベルおよび距離測定は、確実で正確です。しかし、媒体と直接接触することがなくても、激性のある霧や煙がセンサの機能と寿命に大きく影響することがあります。しかしifmの新しいフルメタル超音波センサにより、これは過去のものとなります。ダイヤフラムからコネクタまで、このセンサは耐性のある高級ステンレス鋼に完全に覆われています。そのため、外部の影響に耐性があり、製品寿命が延長されます。

IO-Link対応

IO-Link通信を使用して、距離値をデジタルで伝送したり測定範囲を設定したりできます。エコーの品質に関するフィードバックにより、設置時にセンサの位置合わせが最適化され、機能の信頼性を常時監視できます。

過酷な環境向けの堅牢なフルメタル超音波センサ

媒体と直接接触することがなくても、激性のある霧や煙がセンサの機能と寿命に大きく影響することがあります。標準センサのセンサ表面は保護されていないため、洗浄剤やクーラント、潤滑剤などの媒体への接触に対し影響を受けやすいです。フルメタル超音波センサは、ステンレス製外装で構成されているため、あらゆる影響から保護されています。コネクタもハイグレードステンレス製です。そのため、センサは外部の影響に耐性があり、製品寿命が延長されます。