船舶用DNV船級規格認証センサ
ifmの自動化技術は、堅牢性を備えあらゆる種類の船舶に導入可能です。導入が簡単なセンサとシステムは、船舶用途に求められる耐久性を備え、DNV船級協会による認証を取得しています。これにより、船舶システムへ容易に搭載できます。世界トップの認証機関として知られるDNV船級協会の認定により、最高基準の安全性と性能を保証します。
コンパクトさに堅牢性を備えたセンサは、厳格な要求事項のある油圧システムなどのアプリケーションに最適です。また、ifmはカタログ掲載製品すべてに5年間の製品保証を提供しています。
DNV認証製品
DNV認証を取得した圧力トランスミッタ・圧力計測製品は、油圧システムやエンジン、脱硝・排ガス処理設備、造水・水処理設備、タンクの連続レベル測定など、さまざまな船舶用途に対応します。
温度トランスミッタと温度センサは、表面温度や液体・気体温度の測定に対応します。
レベルセンサは、タンク内の水や油のポイントレベル検出や連続レベル測定を高い信頼性で行います。また、ポンプの空運転防止にも対応します。
流量センサは、水・空気・油に対応し、流量と温度を同時に測定します。電磁誘導式流量センサは、導電性の液体の瞬時流量・積算流量・温度を測定します。 圧縮空気・産業ガス用流量センサは、瞬時流量・積算流量・圧力・温度を高精度に測定します。
IO-Linkマスタとモジュールは、機械データ・プロセスパラメータ・診断データをコントローラへ伝送します。また、必要な配線を削減し、省配線化に貢献します。
電磁誘導式導電率センサは、コンパクトに設置でき、導電率を測定します。塩分を含む媒体や腐食性の高い媒体にも優れた耐性を備えています。
舶用コントローラは、高い保護性能を備え、保護筐体を追加する必要がなく、車両や荷役機械などに直接設置できます。
堅牢なHMIは、傷がつきにくいガラスパネルを採用したプログラム可能な高分解能カラーディスプレイで、船舶や荷役設備の制御・パラメータ設定・操作を行うことができます。