EU RoHS / 中国RoHS (GB 26572)
EU RoHS
2006年7月にEUで施行されたRoHS指令は、電気電子機器に含まれる特定の化学物質を規制し、人の健康と環境を保護することを目的とします。現在は、2013年1月3日に施行されたRoHS2と呼ばれる改正RoHS(2011/65/EU)が適用されています。改正版では、規制対象が次のように拡大されました。
- EU整合法への適合を示すCEマーキング制度がRoHSに適用され、電気電子機器(EEE)のカテゴリが1~11のすべてに拡大されました。
- RoHS第4条(1)(2)は制限物質および均質材料中の重量比での最大許容濃度を定めており、附属書IIの改定により4物質が追加されました。
中国RoHS
電気電子製品有害物質使用制限要求 中国強制国家標準GB 26572
弊社ホームページwww.ifm.comの各製品ページで次の適合宣言書をご覧いただけます。(検索フィールドに製品コードを入力→ドキュメントとダウンロード→証明書):
- EU適合宣言書
- REACH RoHS宣言(SCIP)
- 中国RoHS宣言(GB 26572)