- 製品
- UR0007
電気的仕様
動作周波数 [MHz] | 840~960 |
---|---|
チップタイプ | Impinj Monza 4QT |
ブロックサイズ [Byte] | 64 |
個体識別番号 (UID) [Byte] | 12 |
EPC(電気製品コード) | 12 Byte |
RFID規格 | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 151.046 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 47.5 x 51.5 x 10 |
備考
梱包数 | 5 個 |
---|