- 製品
- UP0017
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
UP0017
ADTR, G1/4, 9/16 SAE, MM W/GSK
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
UP0017
ADTR, G1/4, 9/16 SAE, MM W/GSK
- 容器や配管への圧力センサの取付け用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 産業用および車両用油圧装置で使用
- 非常に高い許容圧力
- ねじ込みによる安定した固定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 45.359 |
---|---|
材質 | アダプタ: ステンレス1.4401(SUS316), シーリング(パッキン): ステンレス / Viton |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|