- 製品
- UCR009
車両コントローラ用ケーブルセット
UCR009
R360/CABINET CABLE SET FOR CR0
車両コントローラ用ケーブルセット
UCR009
R360/CABINET CABLE SET FOR CR0
- コントローラおよび診断モジュールの信号を高い信頼性で伝送
- 広い使用温度範囲
- モバイルマシンおよび特に過酷な産業環境でのアプリケーション向け
- AMP社製コネクタで内蔵システムに迅速かつ容易に接続
- 逆接続保護機能付きロック可能コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 1338.096 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 1.2 m, 1 mm² |