- 製品
- TR8430
Pt100/Pt1000温度センサ診断ユニット ディスプレイ付き
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
Pt100/Pt1000温度センサ診断ユニット ディスプレイ付き
TR8430
TR-...KDBR12-SFPKG/US/....../V
- 広い温度評価範囲
- スイッチング出力4件を設定
- 直感的な操作感で使いやすさを実現
- 現在の温度値をローカル表示
- 接続した温度センサを自動認識
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: TR7439 製品比較: TR8430 / TR7439 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 測温抵抗体 Pt100およびPt1000用 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~28, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 90, (出力時) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 1.5 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|
出力
最大出力数 | 4 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 4 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 500, (各出力ごとの最大値) |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
||
ステップ |
|
スイッチング出力分解能 [K] | 0.2 |
---|---|
分解能 [K] | 0.2 |
精度 / 誤差
スイッチング精度 [K] | ± 0.2 |
---|---|
表示精度 [K] | ± (0.2 + ½ Digit) |
温度ドリフト (10K ごと) [K] | 0.1 |
温度ドリフト [% / 10 K] | 標準環境下での誤差: 25 ± 5 °C |
応答時間
応答時間 [ms] | 200 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定用押しボタン |
---|---|
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 最小/最大 メモリリセット, 表示単位, 0点校正 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
||||||||
MTTF [年] | 175 |
機械的仕様
重量 [g] | 265.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), EPDM/X, PC, PBT, FKM |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 おすねじ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 | ||||||
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|