- 製品
- セーフティユニット
- セーフティライトカーテン
- FAアプリケーション用
- OY072S
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
電気仕様 | PNP |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
アプリケーション
保護機能 | 侵入防止: 人体及び人体の一部分 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 20 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 2 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 950 |
消費電流 [mA] | 83 |
---|
消費電流 [mA] | 42 |
---|
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力 (OSSD) | 2 |
最大負荷電流 [mA] | 400, (24 V) |
短絡保護 | 有 |
監視範囲
保護区域の高さ [mm] | 310 |
---|---|
分解能 (検出分解能 d) [mm] | 50 |
保護区域の幅 (光度弱) [m] | 0~4 |
保護区域の幅 (光度強) [m] | 3~12 |
応答時間
応答時間 [ms] | 4.5 |
---|
使用環境条件
アプリケーション | EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション |
---|---|
使用周囲温度 [°C] | -10~55 |
保存温度 [°C] | -20~70 |
最大相対湿度 [%] | 95 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
安全等級
ESPE規格 (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
準拠規格/要求事項 |
|
||
耐用時間 TM [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,1E-08 |
機械的仕様
重量 [g] | 1655 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 363 x 28 x 30 |
材質 | 外装: アルミニウム, フロントレンズ: PC |
長さ L [mm] | 363 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での労働安全衛生法の型式認定は未取得のため、日本国内のプレスとシャーにはご使用いただけません。 |
電気接続 - 受光器
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m, 芯線断面 0.34 mm² の場合 |
---|
電気接続 - 投光器
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|