- 製品
- LI2243
レベルセンサ / リークセンサ
LI2243
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
レベルセンサ / リークセンサ
LI2243
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- 信頼性の高いタンク・容器内のポイントレベル監視を実現
- 最少レベル・リーク・オーバーフローを検出
- ボタン1つで空/満量を簡単調整
- 水・油・クーラントを検出
- ドイツ連邦水管理法(WHG)認証に適合
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: LI2133 製品比較: LI2243 / LI2133 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|---|
プローブ長 L [mm] | 481 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
媒体 | 水溶性クーラント, 油, 水, 水溶性媒体 |
媒体の誘電率 | > 1.8 |
推奨媒体 | 水溶性クーラント, 油, 水, 水溶性媒体 |
使用できない媒体 | 粒状のもの, ペレット, 酸性, アルカリ性 |
容器内許容圧力 [MPa] | 0.05, (取付けアクセサリ使用時: E43001 - E43007, E43019) |
媒体温度 [°C] | 0~65 |
---|
媒体温度 [°C] | 0~35 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 22, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 静電容量式 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルクローズ |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 481 |
---|---|
検出範囲A [mm] | 31 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~65 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
認定 | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 608 |
機械的仕様
重量 [g] | 238 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 16 |
材質 | PP-GF30, TPE-U |
媒体接触部の材質 | PP (ポリプロピレン) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|