- 製品
- センサ
- バルブセンサ
- クォーターターンアクチュエータ用センサ
- IN0100
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ
IN0100
IND2004DAROA RT
バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ
IN0100
IND2004DAROA RT
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
- わずか3本のねじで迅速かつ確実な取り付け
- 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 20~140 / DC 10~140 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | 2 x スイッチング出力 (ノーマルオープン) |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 5 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 5 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 0.8 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 200 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 900, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 25 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|---|
検出距離 [mm] | 4 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~3.25 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 507 |
機械的仕様
重量 [g] | 145.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 26 x 26 |
材質 | PBT, PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm² |
---|