- 製品
- IG0404
高周波誘導式近接センサ
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
高周波誘導式近接センサ
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
- AC/DC出力レベルの組み合わせ
- 広い動作電圧範囲
- 2線式技術
- 広い使用温度範囲
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 5 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 6 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 6.5 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V) |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 250, (350 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 50 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 5 |
---|---|
検出距離 [mm] | 5 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~4.05 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 609 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 376.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT 固有の, LED 表示窓: PBT 固有の |
締付トルク [Nm] | 23 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 7 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|