- 製品
- I12004
高周波誘導式近接センサ
I12004
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
高周波誘導式近接センサ
I12004
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
- 検出距離をポテンショメータで簡単設定
- 鉄および金属産業のアプリケーション向け
- AC電源用のAC出力付き
- 70 mmの長い検出距離
- 有効検出径 Ø 100mm
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 20~70 |
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 100 / L = 40 |
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 90~250 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 11 |
最小負荷電流 [mA] | 15 |
漏れ電流 [mA] | 6 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 200, (250 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 1500, (10 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 5 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 20~70 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 70 |
検出距離 [mm] | 70 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | < 15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 676 |
---|---|
外装 | シリンダー |
取付け | 埋込み不可 |
取り付け方法 | 取付けプレート付 |
外形寸法 [mm] | Ø 100 / L = 40 |
材質 | PBT, アルミニウム (アルマイト処理) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|