セーフティライトグリッド用取付けスタンド
EY2002
FLOOR MOUNT.PROTECTION 4 BEAMS
セーフティライトグリッド用取付けスタンド
EY2002
FLOOR MOUNT.PROTECTION 4 BEAMS
- セーフティライトグリッドおよびセーフティライトカーテンの信頼性の高い取付け用
- 堅牢なベース
- 効率的な振動減衰
- 取付けと固定が迅速で容易
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | セーフティライトグリッド用, 3光軸用, 4光軸用, セーフティライトカーテン用, ...1060 mm |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 5875 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 130 |
材質 | アルミニウム エポキシ粉体コート, 樹脂外装 |
長さ L [mm] | 1340 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|