セーフティライトグリッド用コーナーミラー
EY1007
DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH
セーフティライトグリッド用コーナーミラー
EY1007
DEFLECTION MIRROR 1230 LENGTH
- セーフティライトグリッドおよびセーフティライトカーテンと組み合わせ可能
- 信頼性の高い光ビームの光軸転換
- 少ない配線で危険区域を複数方向から保護
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | セーフティライトグリッド用 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~55 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 6100 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 1272 x 110 x 36 |
材質 | アルミニウム エポキシ粉体コート, 樹脂外装, アクセサリ: 鋼鉄 亜鉛メッキ |
長さ L [mm] | 1230 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|