コネクタ(プラグ)
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
コネクタ(プラグ)
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ハロゲンフリーで難燃性材料製のケーブル外被
- 堅牢なM12工業用Ethernetコネクタ
- 広い動作温度範囲と高い保護等級
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | Ethernetケーブル, Dコード |
アプリケーション | Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用 |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC 30 / DC 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -25~90 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 131 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外装材質 | TPU | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 緑, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|