- 製品
- EC2092
建機・特装車用ナビゲーションアンテナ
EC2092
R360/CANremote/ANTENNA/GSM
建機・特装車用ナビゲーションアンテナ
EC2092
R360/CANremote/ANTENNA/GSM
- モバイルネットワークでの通信用
- 増幅器搭載
- 高性能CANインターフェースで様々な通信タスクに対応
- モバイルマシンに使用できる堅牢な設計
- 車両やモバイルマシンの屋根取付け用のフラット外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 115.5 |
---|
備考
備考 | 段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。 |
---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ケーブル: 3 m |