- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- ディスプレイ取付け・固定部品
- EC1450
防振シール
EC1450
R360/PDM/PANEL SEAL
防振シール
EC1450
R360/PDM/PANEL SEAL
- ディスプレイと診断ユニットを安定して確実に取付け
- 信頼性の高いパッキン
- 効率的に振動を吸収
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 24.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 165 x 109 x 2 |
材質 | EPDM |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|