- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- ディスプレイ取付け・固定部品
- EC1410
RAMマウントセット用スィーベル取付クリップ
EC1410
R360/PDM360/MOUNTING BALL C
RAMマウントセット用スィーベル取付クリップ
EC1410
R360/PDM360/MOUNTING BALL C
- ディスプレイと診断ユニットを安定して確実に取付け
- モバイルマシンに使用できる堅牢な設計
- 運転室でデスクトップユニットとして使用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 91.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 56 x 62 x 62 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|