標準タイマ圧着端子
EC0464
BasicHousing + Contact
標準タイマ圧着端子
EC0464
BasicHousing + Contact
- コントローラと診断装置を接続
- コントローラのすべての接続を利用できます
- CANデバイスに信頼性の高い信号伝送
- コード化および必要なサイズへのカット可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | ベーシックコントローラー用 , ベーシックコントローラーリレーの全ての接続部に使用, CR0431 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 70.8 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
端子: |