- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 芯線接続可能タイプ
- 端子ピン・端子台
- EC0462
標準タイマ端子台
EC0462
BasicHousing/A,B,C//C2.x
標準タイマ端子台
EC0462
BasicHousing/A,B,C//C2.x
- コントローラへの取付け用
- コード化および必要なサイズへのカット可能
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- 安全な電気接続用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | ベーシックコントローラー用, 入力 A/B/C, CR04xx |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 1028.5 |
---|---|
材質 | PA 灰 |
備考
梱包数 | 200 個 |
---|
電気接続
端子: 8 x |