建機・特装車用プラグセット 芯線接続可能
EC0457
BasicContact-Set/for CR0421
建機・特装車用プラグセット 芯線接続可能
EC0457
BasicContact-Set/for CR0421
- リレーの接続用
- リレー接点、電源分岐、電源用のコンタクトのフルセット
- コンタクト外装の取付け用
- 安全な電気接続用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | ベーシックリレー用 , ベーシックリレー1台分全ての接点接続用, CR0421 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 85.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 134.5 x 50.6 x 210 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
電気接続
端子: |